ファクトリーサプライ用品技術窓口

エスコ ツールホルダー EA925CC-20

通常単価(税別)
1,760
税込単価
1,936
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…羊革・サイズ…105×240(H)mm・ベルト通し幅…58mm

詳細を確認

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA925CC-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA925CC-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
腰ベルト
商品用途
ツールホルダー
サイズ
105×240(H)mm
材質
羊革
ベルト通し幅
58mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA925CC-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,760
( 1,936 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…羊革
・サイズ…105×240(H)mm
・ベルト通し幅…58mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ ツールホルダー EA925CC-20の型番EA925CC-20のページです。 型番EA925CC-20に関する仕様情報を記載しております。
エスコ ツールホルダー EA925CC-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスコ ツールホルダー EA925CC-20
エスコ ツールホルダー EA925CC-22
エスコ ツールホルダー EA925CC-24
エスコ 108×190mmツールポーチ EA925CC-15
エスコ 108×190mmツールポーチ EA925CC-14
110x40x215mmツールポーチEA925KN-3
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,7601,3491,1092,1092,4102,340
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ腰ベルト腰ベルト腰ベルト腰ベルト腰ベルト
商品用途ツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールバッグツールバッグキャリーバッグ
サイズ105×240(H)mm62×225(H)mm65×215(H)mm108×30×190(H)mm108×30×190(H)mm110×40×215(H)mm
材質羊革羊革羊革羊革羊革耐久ポリエステル
ベルト通し幅58mm58mm63mm50mm50mm62mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト