17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

520x200x230mmツールバッグ

通常単価(税別)
14,600
税込単価
16,060
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ポリエステル・ショルダーストラップ付・裏側に書類入れがあります。・サイズ(W×D×...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • 材質
    ポリエステル
  • サイズ(W×D×H)
    520×200×230mm
  • メーカー型番
    002107LE
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA925KN-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA925KN-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
材質
ポリエステル
サイズ(W×D×H)
520×200×230mm
メーカー型番
002107LE
メーカー
KNIPEX(クニペックス)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA925KN-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,600
( 16,060 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリエステル
・ショルダーストラップ付
・裏側に書類入れがあります。
・サイズ(W×D×H)…520×200×230mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

520x200x230mmツールバッグの型番EA925KN-11のページです。 型番EA925KN-11に関する仕様情報を記載しております。
520x200x230mmツールバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
520x200x230mmツールバッグ
ツールバッグ 450×200×340mm
305x216x356mmツールバッグ
540x380x230mm リュックサック EA927BH-61
490x360x170mm/20Lリュックサック(ブラック)
470x310x150mm/19Lリュックサック(グレー)
メーカーエスコクニペックスエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,60021,73412,6004,8005,5004,000
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ
商品用途ツールバッグツールホルダーツールバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグ
材質ポリエステル-ポリエステルポリエステル(600デニール)ポリエスターポリエスター
サイズ(W×D×H)520×200×230mm-305×216×356mm380×230×540mm360×170×490mm310×150×470mm
メーカー型番002107LE-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト