17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

180x150x210mm腰袋

通常単価(税別)
2,010
税込単価
2,211
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ポリエステル(600デニール)・サイズ…180×150×210(H)mm・ベルト通...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • サイズ
    180×150×210(H)mm
  • 材質
    ポリエステル(600デニール)
  • ベルト通し幅
    85mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA925AG-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA925AG-32の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
キャリーバッグ
サイズ
180×150×210(H)mm
材質
ポリエステル(600デニール)
ベルト通し幅
85mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA925AG-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,010
( 2,211 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリエステル(600デニール)
・サイズ…180×150×210(H)mm
・ベルト通し幅…85mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180x150x210mm腰袋の型番EA925AG-32のページです。 型番EA925AG-32に関する仕様情報を記載しております。
180x150x210mm腰袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
180x150x210mm腰袋
150x 60x210mm コードレスドライバーホルスター
100x 45x180mm ツールホルダー(4ポケット)
200x155x250mm着脱式腰袋
240x140x240mm腰袋
160x125x 75mm 小物ケース
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,0103,5292,1506,7622,2701,773
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ腰ベルト腰ベルト腰ベルト
商品用途キャリーバッグツールホルダーツールホルダーツールホルダーキャリーバッグツールバッグ
サイズ180×150×210(H)mm150×60×210mm100×45×180(H)mm200×155×250(H)mm240×140×240(H)mm125(W)×75(D)×130(H)mm
材質ポリエステル(600デニール)ポリエステルファブリックポリエステル高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)ポリエステル(600デニール)ポリエステル(1680デニール)
ベルト通し幅85mm75mm70mm50mm65mm38×70mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト