ファクトリーサプライ用品技術窓口

295x215mm平面ミラー(樹脂製/曇り止付)

通常単価(税別)
4,700
税込単価
5,170
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・平面・室内用・材質…耐衝撃性スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板(PETフィルム)・マグネッ...

詳細を確認

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA724YC-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA724YC-11の仕様・寸法情報

ミラー形状
角型
ミラー材質
特殊プラスチック
ミラー枚数
1枚
タイプ
取り付けタイプ
用途
室内専用
サイズ
215×295×5mm
重量
320g
材質
耐衝撃性スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板(PETフィルム)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA724YC-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,700
( 5,170 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・平面
・室内用
・材質…耐衝撃性スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板(PETフィルム)
・マグネット取付けタイプ
・ガラスを使わない鏡なので、災害時も割れず、安心・安全です。
・サイズ…215×295×5mm
・重量…320g

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

295x215mm平面ミラー(樹脂製/曇り止付)の型番EA724YC-11のページです。 型番EA724YC-11に関する仕様情報を記載しております。
295x215mm平面ミラー(樹脂製/曇り止付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
295x215mm平面ミラー(樹脂製/曇り止付)
300x200mm 平面ミラー(ブラケット付・ガラス鏡)
230x330mm 平面ミラー(通路片側用)
450x450x100mm ミラー用スタンド台
150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス)
150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,7009,20024,83721,5402,6202,920
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
ミラー形状角型角型角型-角型角型
ミラー材質特殊プラスチックガラスアクリル-ガラスガラス
ミラー枚数1枚1枚1枚-1枚1枚
タイプ取り付けタイプ取り付けタイプ取り付けタイプ-取り付けタイプ取り付けタイプ
用途室内専用室内専用室内専用-屋内外両用屋内外両用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト