17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧用絶縁手袋用保護カバー

通常単価(税別)
5,900
税込単価
6,490
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

耐電性能はありません。ゴム手袋は別売です。サイズはM、L、LLがございます。

ご注意

  • 写真は代表画像です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
L
1個
LL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,900
( 6,490 )
1日目
5,900
( 6,490 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐電性能はありません。
ゴム手袋は別売です。
サイズはM、L、LLがございます。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧用絶縁手袋用保護カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧用絶縁手袋用保護カバー
[L] 低圧絶縁手袋用保護カバー
[L]高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)
[L]高圧用絶縁手袋(耐候性/3500V)
[460mm] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)
[410mm] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,9003,71023,70425,18824,66824,668
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁グローブ
規格規格無し規格無しJIS規格品規格無しJIS規格品JIS規格品
全長270mm240mm460mm410mm460mm410mm
材質ポリウレタン合皮ポリウレタン合皮天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト