17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファンドリーフック

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ファンドリーフック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA987FF-91

2023年02月に販売終了となりました。

代替品は「EA987FD-1.5」です。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・とても頑丈なつくりになっています。
材質:高張力合金鋼

ご注意

  • 写真は代表画像です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
-
基本使用荷重(t)
1.12
材質
高張力合金鋼
全長(mm)
163
リング内径(mm)
18
口の開き(mm)
63.5
商品詳細種別
ファンドリーフック
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト