17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイボルト(炭素鋼製)

通常単価(税別)
13526,900特別価格
税込単価
14929,590特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】とても頑丈なつくりになっているアイボルトです。【仕様】材質:炭素鋼

ご注意

  • 写真は代表画像です。
未確定 17 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • ねじ径

  • 内径(mm)

  • 線径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

ねじ径

内径(mm)

線径(mm)

最小発注数量
0.08
M6×13mm
20
8
1個
0.14
M8×13mm
20
8
1個
0.23
M10×17mm
25
10
1個
0.34
M12×20.5mm
30
12
1個
0.49
M14×27mm
35
14
1個
0.7
M16×27mm
35
14
1個
0.85
M18×30mm
40
16
1個
1.2
M20×30mm
40
16
1個
1.4
M22×36mm
50
20
1個
1.8
M24×36mm
50
20
1個
2.1
M27×39mm
50
20
1個
3.2
M30×45mm
60
24
1個
4.6
M36×54mm
70
28
1個
6.3
M42×63mm
80
32
1個
8.6
M48×68mm
90
38
1個
11.5
M56×78mm
100
42
1個
16
M64×90mm
110
48
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135
( 149 )
1日目
140
( 154 )
1日目
199
( 219 )
1日目
304
( 334 )
1日目
531
( 584 )
1日目
495
( 545 )
1日目
871
( 958 )
1日目
805
( 886 )
1日目
1,669
( 1,836 )
1日目
1,340
( 1,474 )
1日目
3,510
( 3,861 )
1日目
2,750
( 3,025 )
2日目
4,930
( 5,423 )
1日目
9,5219,169
( 10,086 )
1日目
13,40012,708
( 13,979 )
1日目
20,70019,056
( 20,962 )
1日目
26,90024,226
( 26,649 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
とても頑丈なつくりになっているアイボルトです。
【仕様】
材質:炭素鋼

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイボルト(炭素鋼製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイボルト(炭素鋼製)
アイボルト(ステンレス製)
アイボルト(圧延鋼三価クロムメッキ)
アイボルト(ステンレス製)(SUS304)
アイボルト(ステンレス製) 電解研磨仕上げ
アイボルト(ユニクロメッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格135-750 -290 -545 -855 -340 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプアイボルトアイボルト-アイボルトアイボルトアイボルト
材質炭素鋼ステンレス(SUS304)一般構造用圧延鋼材(SS41)鍛造ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)鉄(SS400)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト