17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Eye & Jaw スイベル(ステンレス製)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Eye & Jaw スイベル(ステンレス製)

販売終了

型番

EA638FC-6

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ステンレスで錆に強く使用場所を選びません。
材質:ステンレス(SUS316)

ご注意

  • 写真は代表画像です。

指定中の仕様・寸法情報

種類
スイベル
材質
ステンレス(SUS316)
サイズ(mm)
A:6.4、B:14.7、C:10.9、D:66.5、E:5.8、F:50.5、G:14.7、X:34.3、Z:15.2
使用荷重
270kg

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト