ファクトリーサプライ用品技術窓口

延線ローラー(90mm以下用)

通常単価(税別)
40,800
税込単価
44,880
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・既存ケーブルのある時でも延長できます。・ケーブルラックが2段・3段の場合でも使用可能です...

詳細を確認
  • 工具種類
    その他関連用品
  • 最大安全荷重(kN)
    0.78
  • 重量
    2.4kg
  • 適合ケーブル径(mm)
    90
  • メーカー
    育良精機
  • 型番
    KD-325SⅡ
  • 詳細タイプ
    延線ローラー

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA631ED-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA631ED-31の仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
最大安全荷重(kN)
0.78
重量
2.4kg
適合ケーブル径(mm)
90
メーカー
育良精機
型番
KD-325SⅡ
詳細タイプ
延線ローラー
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA631ED-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,800
( 44,880 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・既存ケーブルのある時でも延長できます。
・ケーブルラックが2段・3段の場合でも使用可能です。
・3パターンの取付に組換えができます。
・最大安全荷重(kN)…0.78
・適合ケーブル径(mm)…90
・重量(kg)…2.4

ご注意

  • 写真は代表画像です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

延線ローラー(90mm以下用)の型番EA631ED-31のページです。 型番EA631ED-31に関する仕様情報を記載しております。
延線ローラー(90mm以下用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
延線ローラー(90mm以下用)
965mm 3/4" NPTハンドル(スチール製) EA547DH-75
AC100V・800W/5.0kNケーブルプーラーEA630KA-3B
コンジットベンダー EA547DE-4
四方ローラー(110mm以下用)
四方ローラー(80mm以下用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格40,80015,619190,44812,77160,17523,277
通常出荷日1日目3日目5日目1日目2日目1日目
工具種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品-
最大安全荷重(kN)0.78---0.98-
重量2.4kg---8.5kg2.5kg
適合ケーブル径(mm)90-----
メーカー育良精機-育良精機-育良精機-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング