ファクトリーサプライ用品技術窓口

200x178x150mmホイールチョーク(ウレタン製/2個組)【2個入り】

通常単価(税別)
6,410
税込単価
7,051
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・穴にロープやチェーンを取り付けることができます。・材質…ウレタン・サイズ…178(W)×...

詳細を確認

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA984SF-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA984SF-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クッション
材質
その他
オレンジ
縦×横×高さ (mm)
200×178×150
付属品
なし
重量
1kg(1個)
材質詳細
ウレタン
商品詳細種別
ホイールチョーク

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA984SF-6
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,410
( 7,051 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・穴にロープやチェーンを取り付けることができます。
・材質…ウレタン
・サイズ…178(W)×200(D)×150(H)mm
・重量…1kg(1個)

ご注意

  • 写真は代表画像です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200x178x150mmホイールチョーク(ウレタン製/2個組)の型番EA984SF-6のページです。 型番EA984SF-6に関する仕様情報を記載しております。
200x178x150mmホイールチョーク(ウレタン製/2個組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200x178x150mmホイールチョーク(ウレタン製/2個組)
280x200x200mm ホイールチョーク(ウレタン製/2個組)
254x216x127mmホイールチョーク(ウレタン製/2個組)
ホイールチョーク(2個組)
140x114x 70mm ホイールチョーク(ウレタン製/1組)
550x130x85mm カーストッパー(ゴム製・イエロー/2個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,41010,81836,11019,205 -22,00026,967
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目2日目
商品タイプその他クッションその他クッションその他クッションその他クッションその他クッションその他クッション
材質その他その他その他その他その他EPDM
オレンジオレンジオレンジ
縦×横×高さ (mm)200×178×150280×200×200216×254×127-114×140×70130×550×85
付属品なしなしありありなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト