ファクトリーサプライ用品技術窓口

785x545x750mm半自動梱包機

通常単価(税別)
202,555
税込単価
222,811
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…785(W)×545(D)×750(H)mm・重量…50kg・電源…単相100V...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    半自動梱包機
  • 消費電力(kW)
    0.4
  • 最小梱包物幅(mm)
    100
  • 最小梱包物高さ(mm)
    30
  • 最大梱包物幅(mm)
    フリー
  • 最大梱包物高さ(mm)
    フリー
  • サイズ
    785(W)×545(D)×750(H)mm
  • 使用バンド幅
    6~15.5mm
  • 引締め力
    4~51kgf
  • 重量
    50kg
  • 電源
    単相100V±10%(50/60Hz)

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA628PL-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA628PL-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
半自動梱包機
消費電力(kW)
0.4
最小梱包物幅(mm)
100
最小梱包物高さ(mm)
30
最大梱包物幅(mm)
フリー
最大梱包物高さ(mm)
フリー
サイズ
785(W)×545(D)×750(H)mm
使用バンド幅
6~15.5mm
引締め力
4~51kgf
重量
50kg
電源
単相100V±10%(50/60Hz)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA628PL-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
202,555
( 222,811 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…785(W)×545(D)×750(H)mm
・重量…50kg
・電源…単相100V±10%(50/60Hz)0.4kW
・梱包可能寸法…最大:フリーサイズ、最小:100(W)×30(H)mm
・引締め力…4/51kgf
・使用バンド幅…6/15.5mm
・安全・安心の曲面ボディ
・引締め選択機能で全ての梱包物に最適な引締め力とスピードで対応します。

ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

785x545x750mm半自動梱包機の型番EA628PL-50のページです。 型番EA628PL-50に関する仕様情報を記載しております。
785x545x750mm半自動梱包機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
785x545x750mm半自動梱包機
自動梱包機
バンダマチック 半自動梱包機
半自動梱包機(全面カバー型)
半自動梱包機(多湿環境用)
半自動梱包機(全面カバーコンパクト型)
メーカーエスコストラパックナイガイストラパックストラパックストラパック
通常価格202,555840,186192,307246,549405,248238,330
通常出荷日3日目9日目5日目4日目4日目4日目
商品タイプ半自動梱包機--半自動梱包機半自動梱包機半自動梱包機
消費電力(kW)0.40.740.250.470.470.47
最小梱包物幅(mm)100--8010080
最小梱包物高さ(mm)30--303030
最大梱包物幅(mm)フリー--フリーフリーフリー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

半自動梱包機・自動梱包機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト