17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

強力型スイベル(ステンレス製)(SUS630)

通常単価(税別)
10,97015,050
税込単価
12,06716,555
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

ステンレス製(SUS630)の強力型スイベルです。ステンレス製なので錆びにくいです。

  • 写真は代表画像です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

使用荷重

最小発注数量
A:10、B:17、C:13、D:21
1088kg
1個
A:15、B:23、C:17、D:32
1995kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,970
( 12,067 )
2日目
15,050
( 16,555 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製(SUS630)の強力型スイベルです。
ステンレス製なので錆びにくいです。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型スイベル(ステンレス製)(SUS630)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力型スイベル(ステンレス製)(SUS630)
スイベル(鍛造)
スイベル付安全フック
Jaw & Jaw スイベル(ステンレス製)
スイベル吊環
アイナット(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,970-3,710 -8,370 -1,361 -7,500 -545 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目
種類スイベルスイベル-スイベル--
材質SUS630鍛造鋼-ステンレス(SUS316)--
よく一緒に購入される商品

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト