17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

20L薄型ドレンパン

通常単価(税別)
10,800
税込単価
11,880
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・125mmの薄型設計で車体下へのアクセスが容易です。・キャスター付・クーラント等ラジエー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • サイズ
    850×600×125(H)mm
  • 付属品
    キャスター
  • 容量
    20L
  • 詳細タイプ
    薄型ドレンパン

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA992DB-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA992DB-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
サイズ
850×600×125(H)mm
付属品
キャスター
容量
20L
詳細タイプ
薄型ドレンパン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA992DB-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,800
( 11,880 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・125mmの薄型設計で車体下へのアクセスが容易です。
・キャスター付
・クーラント等ラジエーターの補修時に最適です。
・容量…20L
・サイズ…850×600×125(H)mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20L薄型ドレンパンの型番EA992DB-21のページです。 型番EA992DB-21に関する仕様情報を記載しております。
20L薄型ドレンパンのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ラジエーターの交換に
5
満足度:5.0
クーラント排出時に下に敷いておけばほぼ、どの車種でも全量受けてくれます。 意外とデカいのでそれが便利。薄いけど、本当に大...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20L薄型ドレンパン
990x610x215mm/55L ドレンパン(トラック用)
17L オイルドレインパン
1L プランジャー缶
1.9L 部品洗浄缶
5Lロングノズルオイルジョッキ(ふた付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,80030,9939,14120,57723,0462,020
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツール----
サイズ850×600×125(H)mm990×610×215(H)mm----
付属品キャスター-----
容量20L55L----
詳細タイプ薄型ドレンパンドレンパン(トラック用)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト