ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

折畳コンテナ(ロック付・青)

通常単価(税別)
6,751
税込単価
7,426
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・積み重ね可能・★内側からのロックにより、外から開けられない安全設計。ロック状態は外から確認できます。

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA506AA-77
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA506AA-77の仕様・寸法情報

商品タイプ
折りたたみコンテナ
ブルー
容量(L)
49.8
外形間口(mm)
530
外形奥行(mm)
366
外形高さ(mm)
340
外形間口範囲(mm)
501-600
外形奥行範囲(mm)
351-400
外形高さ範囲(mm)
301-400
材質
ポリプロピレン
サイズ
内寸:492×334×304(H)mm、有効内寸:492×333×304(H)mm
詳細1
側面ロック機構付
折りたたみ時全高
100mm
圧縮荷重
6.28kN(640kgf)

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ポリプロピレン
  • 折りたたみ式コンテナはスペースの節約に大変効果的です。
折畳コンテナ(ロック付・青)  特長

規格表

型番容量(L)外寸(mm)
EA506AA-7541.8530×366×291(H)
EA506AA-7750530×366×340(H)

型番リスト

表示件数
型番
EA506AA-77

容量

(L)

外形高さ

(mm)

外形高さ範囲

(mm)

サイズ

詳細1

折りたたみ時全高

圧縮荷重

最小発注数量
49.8
340
301-400
内寸:492×334×304(H)mm、有効内寸:492×333×304(H)mm
側面ロック機構付
100mm
6.28kN(640kgf)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,751
( 7,426 )
1日目

詳細情報

基本情報

・積み重ね可能
・★内側からのロックにより、外から開けられない安全設計。ロック状態は外から確認できます。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折畳コンテナ(ロック付・青)の型番EA506AA-77のページです。 型番EA506AA-77に関する仕様情報を記載しております。
折畳コンテナ(ロック付・青)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折畳コンテナ(ロック付・青)
折畳コンテナ(透明/青)
92.2L 折畳コンテナ(青/蓋付)
折畳コンテナ(黒)
530×366×342mm/50.4L折畳コンテナ(透明・青/蓋付
50.4L 折畳コンテナ(窓開・青)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,7515,553 -7,769 -4,0005,3914,080 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ
ブルー2色ブルーブラック2色2色
外形間口(mm)530531648600530530
外形奥行(mm)366368440400366366
外形間口範囲(mm)501-600501-600601-700501-600501-600501-600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング