ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

366x366x221mm/26.8L折畳コンテナ(青)

通常単価(税別)
3,650
税込単価
4,015
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・正方形型のコンテナです。・材質…ポリプロピレン・積み重ね可能・容量…24.8L・サイズ…...

詳細を確認
  • 写真は代表画像です。

型番:

EA506AA-502
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA506AA-502の仕様・寸法情報

商品タイプ
折りたたみコンテナ
ブルー
容量(L)
24.8
外形間口(mm)
366
外形奥行(mm)
366
外形高さ(mm)
221
外形間口範囲(mm)
301-400
外形奥行範囲(mm)
351-400
外形高さ範囲(mm)
201-300
材質
ポリプロピレン
サイズ
内寸:340×340×215(H)mm、有効内寸:340×340×209(H)mm
折りたたみ時全高
50mm
圧縮荷重
5.10kN(515kgf)
メーカー
三甲(サンコー)

型番リスト

表示件数
型番
EA506AA-502
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,650
( 4,015 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・正方形型のコンテナです。
・材質…ポリプロピレン
・積み重ね可能
・容量…24.8L
・サイズ…366×366×221(H)mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

366x366x221mm/26.8L折畳コンテナ(青)の型番EA506AA-502のページです。 型番EA506AA-502に関する仕様情報を記載しております。
366x366x221mm/26.8L折畳コンテナ(青)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
366x366x221mm/26.8L折畳コンテナ(青)
530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)
530×366×340mm/49.8L折畳コンテナ(透明・黄/蓋付
648x440x406mm/96.0L 折畳コンテナ(青)
530×366×272mm/42.9L折畳コンテナ(青)
649x439x249mm/57.1L 折畳コンテナ(青)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,6503,5204,6516,2103,5935,340
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ
ブルーブルー2色ブルーブルーブルー
容量(L)24.834.549.89642.957.1
外形間口(mm)366530530648530649
外形奥行(mm)366366366440366439

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト