17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 板厚 T(mm)

    B≦Aとなるように入力ください。

    ~mm
  • 長さ A(mm)

    ~mm
  • 幅 B(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

アルミ板(縞板)EA441VEシリーズ

通常単価(税別)
6,09022,800特別価格
税込単価
6,69925,080特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・アルミ縞板、軽量、薄型タイプ・かなきばさみでカットできます・曲げも簡単なのでDIYの素材とし...

詳細を確認
  • 写真は代表画像です。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

材質:アルミニウム

規格表

型番長さ×幅(mm)厚み(mm)
EA441VE-5300×2002
EA441VE-6450×3002
EA441VE-7600×4502
EA441VE-8900×4502

型番リスト

表示件数

板厚 T

(mm)

長さ A

(mm)

幅 B

(mm)

最小発注数量
2
450
300
1個
2
600
450
1個
2
900
450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,090
( 6,699 )
1日目
10,90010,256
( 11,282 )
1日目
22,80021,026
( 23,129 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ縞板、軽量、薄型タイプ
・かなきばさみでカットできます
・曲げも簡単なのでDIYの素材として使用できます

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 作業用踏台 縞板1段 画像

    ミスミ

    作業用踏台 縞板1段

    最大使用質量150㎏!天板が縞板のため滑りにくい作業用踏台。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ板(縞板)EA441VEシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ板(縞板)EA441VEシリーズ
ステンレス板 EA441VDシリーズ
アルミ板
黄銅板
銅板
金属板 アルミ板
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,090-3,900 -2,399 -5,600 -6,419 -1,930 -
通常出荷日1日目2日目1日目〜1日目1日目〜1日目
材質アルミ--A1050P
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト