ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

アクリル板用ヒーター棒

通常単価(税別)
8,930
税込単価
9,823

【特長】・アクリル板や塩ビ板の直線曲げ用・塩ビ板やPET樹脂板等、柔らかい素材...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    熱風加工機
  • 電源 (V)
    100
  • コントロールボックスサイズ
    65×75×30mm
  • サイズ
    ヒーター棒:605×90×30mm(有効サイズ:400mm)
  • 口幅
    400
  • 消費電力
    65W
  • ヒーター温度 (℃)
    約200

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA440DW-302
解除
    数量:

    EA440DW-302の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    熱風加工機
    電源(V)
    100
    コントロールボックスサイズ
    65×75×30mm
    サイズ
    ヒーター棒:605×90×30mm(有効サイズ:400mm)
    口幅
    400
    消費電力
    65W
    ヒーター温度(℃)
    約200
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA440DW-302
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,930
    ( 9,823 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アクリル板や塩ビ板の直線曲げ用
    ・塩ビ板やPET樹脂板等、柔らかい素材の物はヒートコントローラー(EA440DW-303)を使用し、温度調節して下さい
    【商品仕様】
    ・電源…100V
    ・消費電力…65W
    ・ヒーター棒サイズ…605×90×30mm(有効サイズ:400mm)
    ・コントローラーサイズ…65×75×30mm
    ・ヒーター棒温度…約200℃

    ご注意

    • 写真は代表画像です。

    商品情報

    製品仕様

    アクリル板用ヒーター棒 製品仕様

    アクリル板の曲げ方

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アクリル板用ヒーター棒の型番EA440DW-302のページです。 型番EA440DW-302に関する仕様情報を記載しております。
    アクリル板用ヒーター棒のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アクリル板用ヒーター棒
    アクリルプレート
    アクリルプレート 押し出し板タイプ
    アクリルパネル はがきサイズ対応
    アクリサンデー板
    アクリサンデー板 型板アクリ
    メーカーエスコミスミミスミトラスコ中山アクリサンデーアクリサンデー
    通常価格8,930--1,1491,867 -2,170 -
    通常出荷日2日目1日目〜1日目〜1日目4日目〜3日目
    商品タイプ熱風加工機-----
    電源(V)100-----
    コントロールボックスサイズ65×75×30mm-----
    サイズヒーター棒:605×90×30mm(有効サイズ:400mm)-----
    口幅400-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました