ファクトリーサプライ用品技術窓口

脚絆(反射材付/2枚)【2個入り】

通常単価(税別)
1,900
税込単価
2,090
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ポリエステル・防水加工・反射材付・中面の金属フックが長靴の上端2ヵ所を固定するので...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    足カバー
  • 材質
    ポリエステル
  • 丈サイズ
    165mm
  • 入数
    左右1組入り
  • 型番
    4100002
  • メーカー
    ミズケイ
  • 止め方
    マジックテープ止め

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA355KK-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA355KK-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
足カバー
材質
ポリエステル
丈サイズ
165mm
入数
左右1組入り
型番
4100002
メーカー
ミズケイ
止め方
マジックテープ止め
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA355KK-16
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,900
( 2,090 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリエステル
・防水加工
・反射材付
・中面の金属フックが長靴の上端2ヵ所を固定するので作業中ずり落ちません。
・丈サイズ…165mm
・入数…左右1組入り

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚絆(反射材付/2枚)の型番EA355KK-16のページです。 型番EA355KK-16に関する仕様情報を記載しております。
脚絆(反射材付/2枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脚絆(反射材付/2枚)
溶接用足カバー
250mm 足カバー(耐切創・耐熱)
250mm 足カバー(耐切創・耐熱/ダイニーマ)
足カバー(メッシュ)
脚絆5枚 黒
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ丸五
通常価格1,90012,8916,0797,4601,1101,775 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目〜
商品タイプ足カバー足カバー足カバー足カバー足カバー-
材質ポリエステル牛革表:ケブラー繊維(スーパーアラミド繊維)、裏:綿表:高強力ポリエチレン、裏:ポリエステル(PUラミネート)PVC塩化ビニール-
丈サイズ165mm---185mm-
入数左右1組入り左右1組入り----
型番4100002-MT797MT223--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト