17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

溶接用足カバー

通常単価(税別)
12,891
税込単価
14,180
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・熱や火の粉から靴をしっかり守る・材質…革・フレア付靴カバー・全長…190mm

詳細を確認
  • 商品タイプ
    足カバー
  • 材質
    牛革
  • 入数
    左右1組入り
  • 全長
    190mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA355K-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA355K-51の仕様・寸法情報

商品タイプ
足カバー
材質
牛革
入数
左右1組入り
全長
190mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA355K-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,891
( 14,180 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・熱や火の粉から靴をしっかり守る
・材質…革
・フレア付靴カバー
・全長…190mm

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用足カバーの型番EA355K-51のページです。 型番EA355K-51に関する仕様情報を記載しております。
溶接用足カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用足カバー
脚絆(反射材付/2枚)
足カバー(メッシュ)
250mm 足カバー(耐切創・耐熱)
250mm 足カバー(耐切創・耐熱/ダイニーマ)
足カバー ロング
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコトラスコ中山
通常価格12,8911,9001,1106,0797,4601,015
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプ足カバー足カバー足カバー足カバー足カバー足カバー
材質牛革ポリエステルPVC塩化ビニール表:ケブラー繊維(スーパーアラミド繊維)、裏:綿表:高強力ポリエチレン、裏:ポリエステル(PUラミネート)-
入数左右1組入り左右1組入り----
全長190mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト