17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

457mm腕カバー

通常単価(税別)
1,189
税込単価
1,308
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・丈夫で汚れにくい生地で、快適に作業できます。・材質…デニム・全長…457mm・入数…1双...

詳細を確認

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA355AF-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA355AF-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
腕カバー・脚カバー
ブラック
材質
デニム
入数
1双入り
全長
457mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA355AF-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,189
( 1,308 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・丈夫で汚れにくい生地で、快適に作業できます。
・材質…デニム
・全長…457mm
・入数…1双入り

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

457mm腕カバーの型番EA355AF-12のページです。 型番EA355AF-12に関する仕様情報を記載しております。
457mm腕カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
457mm腕カバー
380mm 腕カバー(ポリエチレン/12双)
380mm 腕カバー(塩化ビニール/12双)
450mm 腕カバー(白・使い捨て)
腕カバー
マックメイトKVクリーン 腕カバー
メーカーエスコエスコエスコエスコブラストンマックス(手袋)
通常価格1,1891,8702,5603,7401,3469,661
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ腕カバー・脚カバー腕カバー・脚カバー-腕カバー・脚カバー-腕カバー・脚カバー
ブラック----イエロー
材質デニムポリエチレン塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤PPスパンボンド不織布--
入数1双入り--100枚入り--
全長457mm380mm400mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンアームカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト