17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

89x120mm作業用エプロン

通常単価(税別)
3,779
税込単価
4,157
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・厚手の生地で丈夫なエプロンです。・ネックハンガー式・材質…ポリ塩化ビニール、ポリエステル...

詳細を確認

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA355AF-42
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA355AF-42の仕様・寸法情報

商品タイプ
前掛け(胸付)
グリーン
着丈(cm)
122
幅(cm)
89
材質
ポリ塩化ビニール、ポリエステル
仕様
ポケット無

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA355AF-42
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,779
( 4,157 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・厚手の生地で丈夫なエプロンです。
・ネックハンガー式
・材質…ポリ塩化ビニール、ポリエステル
・サイズ…89×122cm
・仕様…ポケット無

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

89x120mm作業用エプロンの型番EA355AF-42のページです。 型番EA355AF-42に関する仕様情報を記載しております。
89x120mm作業用エプロンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
89x120mm作業用エプロン
ケブラーエプロン(作業用・耐切創)
79x120cm エプロン(作業用/5枚)
61x83cm エプロン(作業用)
76x 83cm エプロン(作業用)
55x 77cm エプロン(作業用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,7797,6501,5421,460 -5,2601,130 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
商品タイプ前掛け(胸付)前掛け(胸付)前掛け(胸付)前掛け(胸付)前掛け(胸付)腰下
グリーン黄色ホワイトブラック--
着丈(cm)12295119.5837677
幅(cm)896578.5618355
材質ポリ塩化ビニール、ポリエステルエプロン:ケブラー、肩紐/腰紐:綿ポリプロピレン不織布デニムポリエステル65%、綿35%綿デニム

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト