17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイピンマイクロホン

通常単価(税別)
6,423
税込単価
7,065
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】EA790AG-1、旧EA790AF-18用のタイピンマイクロホンです。

  • その他
    オプション
  • コード長
    1.5m
  • メーカー
    アイコム(ICOM)
  • 品名
    タイピンマイクロホン
  • メーカー型番
    HM-153LS

ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番:

EA790AG-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA790AG-51の仕様・寸法情報

その他
オプション
コード長
1.5m
メーカー
アイコム(ICOM)
品名
タイピンマイクロホン
メーカー型番
HM-153LS
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA790AG-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,423
( 7,065 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
EA790AG-1、旧EA790AF-18用のタイピンマイクロホンです。

ご注意

  • 写真は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイピンマイクロホンの型番EA790AG-51のページです。 型番EA790AG-51に関する仕様情報を記載しております。
タイピンマイクロホンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイピンマイクロホン
デジタル簡易無線用オプション
咽喉マイクロホン
(EA790AF-6.7.8用)タイピンマイクロホン
イヤホンマイク カナル型
(EA790AF-22用)イヤホン
メーカーエスコICOMエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,4233,654 -2,2733,8003,8004,850
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプション-オプションオプションオプションオプション
コード長1.5m-83cm100cm約85cm1m
メーカーアイコム(ICOM)-アイコム(ICOM)アイコム(ICOM)アルインコ(ALINCO)TOA
品名タイピンマイクロホン-咽喉マイクロホントランシーバー用タイピンマイクロホンイヤホンマイク耳掛型イヤホン
メーカー型番HM-153LS-HS-97HM-177LEME-652CAYP-E401

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト