17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 男女兼用 着圧ハイソックス SO19

通常単価(税別)
4,681
税込単価
5,149
通常出荷日:1日目

・着用しやすくやわらかい自然な履き心地。・男女兼用の豊富なサイズ展開。・つま先は通気性の良いオープント...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    靴下
  • カラー
    黒系
  • 色詳細
    ブラック
  • 季節
    通年
  • JIS規格適合品
    ×
  • 材質
    ナイロン ポリウレタン

ご注意

  • 海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ詳細

最小発注数量
SS
1個
S
2個
M
1個
LL
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,681
( 5,149 )
1日目
4,681
( 5,149 )
1日目
4,681
( 5,149 )
1日目
4,681
( 5,149 )
1日目

詳細情報

基本情報

・着用しやすくやわらかい自然な履き心地。
・男女兼用の豊富なサイズ展開。
・つま先は通気性の良いオープントウタイプを採用。
・サイズ確認が容易 (つま先ゴム裏側にサイズ編込)。

ご注意

  • 海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 男女兼用 着圧ハイソックス SO19のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 男女兼用 着圧ハイソックス SO19
甲プロテクター(底面付タイプ)
靴底ハードブラッシュ
コーコス 安全スニーカーA34000 1 ネイビー 24.5
工事用上履き 25.0~28.0cm(滑り止め付)
流水式靴底洗浄装置 両足タイプ
メーカーミドリ安全トラスコ中山テラモトコーコス信岡エスココトヒラ工業
通常価格4,6817,58411,9023,7141,382746,335
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目4日目
商品タイプ靴下関連品関連品安全靴作業靴関連品
カラー黒系黒系その他青系--
色詳細ブラック-----
季節通年-----
JIS規格適合品×-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト