17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 男性用 楽腰ベルト VE502B

通常単価(税別)
4,516
税込単価
4,968
通常出荷日:1日目

【特長】サイズがS~5Lまであり、季節は通年使用できる男性用楽腰ベルトです。

  • 商品分類
    ベルト
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • JIS規格適合品
    ×
  • 詳細カラー
    カーキ
  • 材質
    ポリエステル80% 綿20% ストレッチツイル ・ボタン/樹脂(前あき、後ポケット、ベルト後中心) ・マジックテ-プ(パンツベルト、外付けベルト)

ご注意

  • ベルトは単体ではご使用いただけません。
  • 海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
M
1個
LL
1個
3L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,516
( 4,968 )
1日目
4,516
( 4,968 )
1日目
4,516
( 4,968 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
サイズがS~5Lまであり、季節は通年使用できる男性用楽腰ベルトです。

ご注意

  • ベルトは単体ではご使用いただけません。
  • 海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 男性用 楽腰ベルト VE502Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 男性用 楽腰ベルト VE502B
男性用ポリエステルパンツ ネイビー
男性用ポリエステルヤッケ ネイビー
製品制電 ストレッチレディースカーゴパンツ(ブルー)
危険回避ウェアブルゾンCE-471011 イエロー
長袖つなぎ服(三重環縫い) スカイブルー
メーカーミドリ安全トラスコ中山トラスコ中山自重堂コーコス信岡AUTO-BI(山田辰)
通常価格4,516686 -840 -5,211 -6,4479,580 -
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
商品分類ベルトズボンヤッケズボンジャケットツナギ
色(系統)
季節通年通年通年通年通年通年
JIS規格適合品×××××
詳細カラーカーキ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト