17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VE467 下

ミドリ安全 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VE467 下

通常単価(税別)
8,421
税込単価
9,263
通常出荷日:6日目

【特長】・帯電防止素材のパンツです。・サイズはSSSとSSの2種で、レディースシルエットです。

  • 商品分類
    ズボン
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • 帯電防止素材
    あり
  • JIS規格適合品
  • 詳細カラー
    ネイビー
  • 材質
    ポリエステル90% 綿10% 裏綿二重織ツイル (再生ポリエステル55%) ・ファスナー/樹脂 ・ボタン/樹脂(左後ポケット)

ご注意

  • 裾上げする際の注意事項:このパンツは立体裁断構造を採用しているため、股下寸法の計測位置が通常とは異なります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
SSS
1個
SS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,421
( 9,263 )
6日目
8,421
( 9,263 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】・帯電防止素材のパンツです。・サイズはSSSとSSの2種で、レディースシルエットです。

ご注意

  • 裾上げする際の注意事項:このパンツは立体裁断構造を採用しているため、股下寸法の計測位置が通常とは異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 作業服 秋冬 パンツ 帯電防止 VE467 下のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト