17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 保護メガネ X-9190 uvex i-3 4011009500

ミドリ安全 保護メガネ X-9190 uvex i-3

通常単価(税別)
3,264
税込単価
3,590
通常出荷日:1日目

・レンズの内側には、曇りにくく長持ちする新曇り止めを採用しました。・軟質テンプルを始め、顔に当たるすべ...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • フレーム色
    ホワイト/ライム
  • 高さ(mm) (mm)
    49
  • 幅(mm) (mm)
    151
  • 長さ(mm) (mm)
    157
  • 材質
    レンズ:JISポリカーボネート (表:ハードコート/裏:曇り止め) 、フレーム:プラスチック 、テンプル:軟質テンプル

型番:

4011009500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4011009500の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
規格
JIS
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
フレーム色
ホワイト/ライム
高さ(mm)(mm)
49
幅(mm)(mm)
151
長さ(mm)(mm)
157
材質
レンズ:JISポリカーボネート (表:ハードコート/裏:曇り止め) 、フレーム:プラスチック 、テンプル:軟質テンプル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
40110095004011009500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,264
( 3,590 )
1日目

詳細情報

基本情報

・レンズの内側には、曇りにくく長持ちする新曇り止めを採用しました。
・軟質テンプルを始め、顔に当たるすべての箇所にソフト素材を使用しており、新次元のフィット感が得られます 。
・テンプルの角度は5段階に調整可能です。
・メタルフリーのため廃棄時の分別が簡単です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 保護メガネ X-9190 uvex i-3の型番4011009500のページです。 型番4011009500に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 保護メガネ X-9190 uvex i-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 保護メガネ X-9190 uvex i-3
ミドリ安全 保護めがね X-9174 uvex skylite
保護メガネ 3M™セキュアフィット™
一眼型保護メガネ(密着タイプ) X-9175
一眼型保護メガネ X-9193 ウベックス sportstyle
一眼型保護メガネ ウベックス オーバーグラス X-9196 uvex OTG
メーカーミドリ安全ミドリ安全スリーエムジャパンミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格3,2642,5761,1113,8582,241 -5,925
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状二眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ
規格JISJISANSIJISENJIS
曇り止め
UVカット
耐静電性

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト