17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 保護めがね X-9174 uvex skylite

通常単価(税別)
2,576
税込単価
2,834
通常出荷日:1日目

【特長】・サイド付。・ウベックス製品の最軽量品。・テンプル角度調整が可能です。長さ調節なしでどなたにも...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • フレーム色
    ブルー
  • 高さ(mm) (mm)
    49
  • 幅(mm) (mm)
    147
  • 長さ(mm) (mm)
    153
  • 材質
    プラスチックフレーム、レンズ:JISポリカーボネート (表:ハードコート/裏:曇り止め)

型番:

4011006700
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4011006700の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
規格
JIS
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
フレーム色
ブルー
高さ(mm)(mm)
49
幅(mm)(mm)
147
長さ(mm)(mm)
153
材質
プラスチックフレーム、レンズ:JISポリカーボネート (表:ハードコート/裏:曇り止め)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
40110067004011006700
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,576
( 2,834 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイド付。
・ウベックス製品の最軽量品。
・テンプル角度調整が可能です。
長さ調節なしでどなたにもフィットする自在型テンプルです。
・傷つきにくい特殊加工のレンズを使用しています。
【用途】
・花粉/園芸/日曜大工/飛来物。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 保護めがね X-9174 uvex skyliteの型番4011006700のページです。 型番4011006700に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 保護めがね X-9174 uvex skyliteのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 保護めがね X-9174 uvex skylite
ミドリ安全 保護メガネ X-9190 uvex i-3
保護めがね ウベックス X-9134 meteor
保護めがね ウベックス X-9175 スカイガード
ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VD-203 偏光
一眼型保護メガネ(密着タイプ) X-9175
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格2,5763,2643,7274,0607,2503,858
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状一眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ
規格JISJISJISJISANSIJIS
曇り止め
UVカット
耐静電性

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト