17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 保護めがね VD-202 ハニカムコート 黒フレーム ブルーレンズ 4012196750

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミドリ安全 保護めがね VD-202 ハニカムコート 黒フレーム ブルーレンズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4012196750

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

塗装の凹凸、キズの確認に最適。眩しさ防止に用いられるサングラスなどは、可視光全体をカットするため視認性が低下してしまいます。ハニカムコートブルーレンズは、ハニカムレンズの特長はそのままに特殊染料をレンズへ練り込み、最も眩しいと感じる580nm付近のみをピンポイントでカットしてクリアな視界を提供。視認性を極力維持しながら、眩しさを最大限に抑えています。

指定中の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
用途
遮光
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト