17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 保護めがね スペアレンズ MP-850 B/G用 MCR 4012101030

ミドリ安全 保護めがね スペアレンズ MP-850 B/G用 MCR【2個入り】

通常単価(税別)
1,616
税込単価
1,778
通常出荷日:9日目

【特長】・保護メガネ MP-850用スペアレンズです。・耐薬品性に優れるCR39レンズです。

型番:

4012101030
解除
  • この商品は2パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

4012101030の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
その他
オプション
材質
レンズ:CR39

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
40121010304012101030
最小発注数量
2パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,616
( 1,778 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】・保護メガネ MP-850用スペアレンズです。・耐薬品性に優れるCR39レンズです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 保護めがね スペアレンズ MP-850 B/G用 MCRの型番4012101030のページです。 型番4012101030に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 保護めがね スペアレンズ MP-850 B/G用 MCRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 保護めがね スペアレンズ MP-850 B/G用 MCR
二眼型保護メガネYM-2用スペアレンズ
保護めがね MP-842
VD-202FT用スペアレンズ
ミドリ安全 保護めがね ゲストグラス MP-911 (ハードコート)
ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工 グリーン
メーカーミドリ安全山本光学ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格1,6169173,2321,7731,335 -1,550
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
形状二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト