ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-792 防曇加工 4012100521

ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-792 防曇加工

通常単価(税別)
1,685
税込単価
1,854
通常出荷日:9日目

【特長】・角度調節可。・つる伸縮可。・ソフトテンプル。・軟質鼻パッド。

  • 形状
    二眼型メガネ
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • フレーム色
    ブラック
  • 高さ(mm) (mm)
    45
  • 幅(mm) (mm)
    146
  • 長さ(mm) (mm)
    155~163
  • 材質
    レンズ:ポリカーボネ-ト、フレーム:ナイロン

型番:

4012100521
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4012100521の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
フレーム色
ブラック
高さ(mm)(mm)
45
幅(mm)(mm)
146
長さ(mm)(mm)
155~163
材質
レンズ:ポリカーボネ-ト、フレーム:ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
40121005214012100521
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,685
( 1,854 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度調節可。
・つる伸縮可。
・ソフトテンプル。
・軟質鼻パッド。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-792 防曇加工の型番4012100521のページです。 型番4012100521に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-792 防曇加工のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-792 防曇加工
ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工 グリーン
ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工
ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工 レッド
防曇ゴーグル
保護めがね MP-960 AF 防曇コート
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全理研オプテックミドリ安全
通常価格1,6851,5501,5501,4422,1181,268
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネゴーグル一眼型メガネ
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト