ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 保護めがね MP-731 AF ひさし付 (曇り止め加工) 4012100504

ミドリ安全 保護めがね MP-731 AF ひさし付 (曇り止め加工)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,179
税込単価
2,397

【特長】・一眼タイプ,スタンダードな直掛けタイプの保護メガネです。・軽量な為、...

詳細情報を確認する
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 規格
    ANSI
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • フレーム色
    ブラック
  • 高さ(mm) (mm)
    45
  • 幅(mm) (mm)
    140
  • 長さ(mm) (mm)
    156
  • 材質
    フレーム:プラスチック、レンズ:ポリカーボネート

型番:

4012100504
解除
    数量:

    4012100504の仕様・寸法情報

    形状
    二眼型メガネ
    規格
    ANSI
    曇り止め
    UVカット
    耐静電性
    傷防止
    レンズ交換
    フレーム色
    ブラック
    高さ(mm)(mm)
    45
    幅(mm)(mm)
    140
    長さ(mm)(mm)
    156
    材質
    フレーム:プラスチック、レンズ:ポリカーボネート

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    40121005044012100504
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,179
    ( 2,397 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・一眼タイプ,スタンダードな直掛けタイプの保護メガネです。・軽量な為、長時間掛けても疲れません。・曇り止め・UVカット加工がされています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 保護めがね MP-731 AF ひさし付 (曇り止め加工)の型番4012100504のページです。 型番4012100504に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 保護めがね MP-731 AF ひさし付 (曇り止め加工)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 保護めがね MP-731 AF ひさし付 (曇り止め加工)
    一眼型保護メガネ オーバーグラス(曇り止め)
    ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工 グリーン
    ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工 レッド
    二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付) 曇り止め仕様
    ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工
    メーカーミドリ安全UVEXミドリ安全ミドリ安全山本光学ミドリ安全
    通常価格2,1792,1261,5501,4422,3791,550
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    形状二眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ
    規格ANSIJISJIS / ANSIJIS / ANSIJISJIS / ANSI
    曇り止め
    UVカット
    耐静電性

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト