17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VD-203 偏光

通常単価(税別)
7,250
税込単価
7,975
通常出荷日:1日目

・フレーム、テンプル、鼻パッドにソフトなラバー素材を使用し抜群のフィット感を実現。・テンプル、鼻パッド...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 規格
    ANSI
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    スモーク(偏光レンズ)
  • 高さ(mm) (mm)
    44
  • 幅(mm) (mm)
    150
  • 長さ(mm) (mm)
    167~181
  • 材質
    レンズ:ポリカーボネート(両面ハードコート)、フレーム、テンプル:ポリカーボネート、エラストマー

型番:

4012100114
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4012100114の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
規格
ANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
スモーク(偏光レンズ)
高さ(mm)(mm)
44
幅(mm)(mm)
150
長さ(mm)(mm)
167~181
材質
レンズ:ポリカーボネート(両面ハードコート)、フレーム、テンプル:ポリカーボネート、エラストマー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
40121001144012100114
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,250
( 7,975 )
1日目

詳細情報

基本情報

・フレーム、テンプル、鼻パッドにソフトなラバー素材を使用し抜群のフィット感を実現。
・テンプル、鼻パッドは角度調整可能。
・つる伸縮機能。
・専用ポーチ付。
・可視光線透過率=11%。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VD-203 偏光の型番4012100114のページです。 型番4012100114に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VD-203 偏光のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VD-203 偏光
ビジョンベルデ 保護めがね VD-203F
ビジョンベルデ 保護めがね VD-202FT
ビジョンベルデ 二眼型保護めがね VD-201F(曇り止め)
二眼型保護メガネ VD-201
ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VG-501F ゴーグル形 バンド式
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格7,2503,6623,4883,4433,2722,424
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
形状二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネゴーグル
規格ANSIJISJIS / ANSIJIS / ANSIJISJIS / ANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト