ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 簡易ゴーグル MG-281 U金具付 大 4012090100

ミドリ安全 簡易ゴーグル MG-281 U金具付 大

通常単価(税別)
2,060
税込単価
2,266
通常出荷日:6日目

・ヘルメットのツバにクリップを引っ掛けて、又は直接顔面に沿わして使用できます。【U金具=MP、野球帽型...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • フレーム色
    グリーン
  • 高さ(mm) (mm)
    102
  • 幅(mm) (mm)
    159
  • 長さ(mm) (mm)
    75
  • 材質
    フレーム:ポリエチレン、レンズ:アセテート、バンド:布・ゴム混紡

型番:

4012090100
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4012090100の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
フレーム色
グリーン
高さ(mm)(mm)
102
幅(mm)(mm)
159
長さ(mm)(mm)
75
材質
フレーム:ポリエチレン、レンズ:アセテート、バンド:布・ゴム混紡
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
40120901004012090100
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,060
( 2,266 )
6日目

詳細情報

基本情報

・ヘルメットのツバにクリップを引っ掛けて、又は直接顔面に沿わして使用できます。
【U金具=MP、野球帽型ヘルメット用】

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 簡易ゴーグル MG-281 U金具付 大の型番4012090100のページです。 型番4012090100に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 簡易ゴーグル MG-281 U金具付 大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 簡易ゴーグル MG-281 U金具付 大
ゴーグル MG-218
安全ゴーグル 保護メガネ MG-277
ブルーライトカット付グラス
安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) X-9301
TRUSCO セーフティゴーグル ベンチレーター付
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全東京硝子器械UVEXトラスコ中山
通常価格2,0602,8673,0313,401 -3,770545 -
通常出荷日6日目1日目1日目6日目〜1日目1日目
形状ゴーグルゴーグルゴーグル二眼型メガネゴーグルゴーグル
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト