17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 保護めがね MG-256・250用スペアー 4012088001

ミドリ安全 保護めがね MG-256・250用スペアー

通常単価(税別)
1,201
税込単価
1,321
通常出荷日:9日目

【特長】・保護メガネ MG-256・250用スペアレンズです。・両面曇り止め加工がされています。

型番:

4012088001
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4012088001の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
規格
JIS
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
その他
オプション
材質
レンズ:アセテート系(両面曇り止め)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
40120880014012088001
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,201
( 1,321 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】・保護メガネ MG-256・250用スペアレンズです。・両面曇り止め加工がされています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 保護めがね MG-256・250用スペアーの型番4012088001のページです。 型番4012088001に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 保護めがね MG-256・250用スペアーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 保護めがね MG-256・250用スペアー
ゴーグル MG-218
安全ゴーグル 保護メガネ MG-277
ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VD-203 偏光
ミドリ安全 保護めがね X-9174 uvex skylite
ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VG-501F ゴーグル形 バンド式
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格1,2012,8673,0317,2502,5762,424
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状ゴーグルゴーグルゴーグル二眼型メガネ一眼型メガネゴーグル
規格JISANSIJISANSIJISJIS / ANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト