17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 ゴーグル MG-256 MLF 4012088000

ミドリ安全 ゴーグル MG-256 MLF

通常単価(税別)
3,057
税込単価
3,363
通常出荷日:5日目

めがね併用可 通気孔付レンズ、バンド交換可クッション及び液体浸入防止用溝付。・地球にやさしい燃やせるエ...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • 高さ(mm) (mm)
    99
  • 幅(mm) (mm)
    171
  • 長さ(mm) (mm)
    86
  • 材質
    レンズ:アセテート系(曇り止め加工)、フレーム:エラストマー、バンド:エラストマー、通気:開閉式ベンチレーション(4か所)

型番:

4012088000
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4012088000の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
規格
JIS
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
高さ(mm)(mm)
99
幅(mm)(mm)
171
長さ(mm)(mm)
86
材質
レンズ:アセテート系(曇り止め加工)、フレーム:エラストマー、バンド:エラストマー、通気:開閉式ベンチレーション(4か所)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
40120880004012088000
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,057
( 3,363 )
5日目

詳細情報

基本情報

めがね併用可 通気孔付レンズ、バンド交換可クッション及び液体浸入防止用溝付。
・地球にやさしい燃やせるエコソフトゴグルです。
・人(皮膚)にもやさしく、又密着性(滑りにくい)の高いエラストマーを使用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ゴーグル MG-256 MLFの型番4012088000のページです。 型番4012088000に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 ゴーグル MG-256 MLFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 ゴーグル MG-256 MLF
ゴーグル MG-218
安全ゴーグル 保護メガネ MG-277
安全ゴーグル
ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VG-501F ゴーグル形 バンド式
防曇ゴーグル
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミスミミドリ安全理研オプテック
通常価格3,0572,8673,031785 -2,4242,118
通常出荷日5日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
形状ゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルゴーグル
規格JISANSIJISENJIS / ANSIJIS
曇り止め
UVカット
耐静電性

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト