17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 VISION VERDE ゴグル用ポーチ 4012700230

ミドリ安全 VISION VERDE ゴグル用ポーチ

通常単価(税別)
541
税込単価
595
通常出荷日:6日目

・上部しぼり型。・携帯・保管にめがねレンズを傷つけないように専用めがねケースをご利用下さい。

  • 形状
    その他
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • 高さ(mm) (mm)
    250
  • 幅(mm) (mm)
    135

型番:

4012700230
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4012700230の仕様・寸法情報

形状
その他
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
高さ(mm)(mm)
250
幅(mm)(mm)
135

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
40127002304012700230
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
541
( 595 )
6日目

詳細情報

基本情報

・上部しぼり型。
・携帯・保管にめがねレンズを傷つけないように専用めがねケースをご利用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 VISION VERDE ゴグル用ポーチの型番4012700230のページです。 型番4012700230に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 VISION VERDE ゴグル用ポーチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 VISION VERDE ゴグル用ポーチ
セーフティゴーグル用替レンズ GS-54用
保護めがね 334AFゴグル 40661
セーフティゴーグル用替レンズ GS-110用
セーフティゴーグル用替レンズ GS-1530用
ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VD-203 偏光
メーカーミドリ安全トラスコ中山スリーエムジャパントラスコ中山トラスコ中山ミドリ安全
通常価格541975 -1,152849 -975 -7,250
通常出荷日6日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
形状その他ゴーグルゴーグルゴーグルゴーグル二眼型メガネ
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト