17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 VISION VERDE めがね用ポーチ 4012700220

ミドリ安全 VISION VERDE めがね用ポーチ

通常単価(税別)
458
税込単価
504
通常出荷日:6日目

・上部しぼり型。・携帯・保管にめがねレンズを傷つけないように専用めがねケースをご利用下さい。

  • 形状
    その他
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • 高さ(mm) (mm)
    200
  • 幅(mm) (mm)
    105

型番:

4012700220
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4012700220の仕様・寸法情報

形状
その他
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
高さ(mm)(mm)
200
幅(mm)(mm)
105

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
40127002204012700220
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
458
( 504 )
6日目

詳細情報

基本情報

・上部しぼり型。
・携帯・保管にめがねレンズを傷つけないように専用めがねケースをご利用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 VISION VERDE めがね用ポーチの型番4012700220のページです。 型番4012700220に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 VISION VERDE めがね用ポーチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 VISION VERDE めがね用ポーチ
ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VD-203 偏光
ミドリ安全 保護めがね X-9174 uvex skylite
ミドリ安全 保護めがね ゲストグラス MP-911 (ハードコート)
ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VG-501F ゴーグル形 バンド式
セーフティゴーグル用替レンズ GS-54用
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全トラスコ中山
通常価格4587,2502,5761,335 -2,424975 -
通常出荷日6日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
形状その他二眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネゴーグルゴーグル
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト