17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェイスシールド ルックユー専用交換式シールド DS-551 フルフェイス

通常単価(税別)
3,734
税込単価
4,107
通常出荷日:1日目

フェイスシールド ルックユー 専用交換式シールド DS-551 フルフェイス。

  • 形状
    防災面
  • 商品タイプ
    オプション品
  • 材質
    TAC(トリアセチルセルロース)
  • 厚み (mm)
    0.13
  • 幅 (mm)
    248
  • 高さ (mm)
    210

型番:

4012600030
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4012600030の仕様・寸法情報

形状
防災面
商品タイプ
オプション品
材質
TAC(トリアセチルセルロース)
厚み(mm)
0.13
幅(mm)
248
高さ(mm)
210

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
40126000304012600030
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,734
( 4,107 )
1日目

詳細情報

基本情報

フェイスシールド ルックユー 専用交換式シールド DS-551 フルフェイス。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェイスシールド ルックユー専用交換式シールド DS-551 フルフェイスの型番4012600030のページです。 型番4012600030に関する仕様情報を記載しております。
フェイスシールド ルックユー専用交換式シールド DS-551 フルフェイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェイスシールド ルックユー専用交換式シールド DS-551 フルフェイス
フェイスシールド ルックユー専用交換式シールド DS-551 ハーフ
フェイスシールド ルックユー 本体 ブルー VMS-551(B)
ミドリ安全 フェイスシールド ルックユー 本体 ピンク VMS-551(P)
帽子取付用メッシュシールド No.1420
UVカットシールド YF2000UV
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全トーヨーセフティー山本光学
通常価格3,7343,7331,9101,9103,25712,968
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目6日目
形状防災面---取付型メガネ防災面
商品タイプオプション品-----
材質TAC(トリアセチルセルロース)-----
厚み(mm)0.13-----
幅(mm)248-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト