ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 フェイスシールド ルックユー 本体 ピンク VMS-551(P)

  • 形状
    その他
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • 材質
    PP(ポリプロピレン)

ご注意

  • 当商品は本体のみの販売となっております。シールドは別途販売しております。

型番:

4012600010
解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    数量:

    4012600010の仕様・寸法情報

    形状
    その他
    曇り止め
    UVカット
    耐静電性
    傷防止
    レンズ交換
    材質
    PP(ポリプロピレン)
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    40126000104012600010
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,910
    ( 2,101 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    ワンタッチシールド装着で、簡単に取り換えできる交換式で、いつも清潔にお使いいただけます。
    軽量タイプで、頭部の形に合わせたフィットアーム機能によりずれにくい仕様です。
    可動アームにより、シールドの跳ね上げが可能です。
    アルコール消毒対応沸騰水消毒(100℃)対応しております。

    ご注意

    • 当商品は本体のみの販売となっております。シールドは別途販売しております。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 フェイスシールド ルックユー 本体 ピンク VMS-551(P)の型番4012600010のページです。 型番4012600010に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 フェイスシールド ルックユー 本体 ピンク VMS-551(P)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 フェイスシールド ルックユー 本体 ピンク VMS-551(P)
    フェイスシールド ルックユー 本体 ブルー VMS-551(B)
    フェイスシールド ルックユー専用交換式シールド DS-551 ハーフ
    フェイスシールド ルックユー専用交換式シールド DS-551 フルフェイス
    セーフティゴーグル GS-56(本体・替えレンズ)
    ミドリ安全 保護めがね サイドシールド(側板) MZ-14 クリヤー 2個/1組
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全トラスコ中山ミドリ安全
    通常価格1,9102,0114,4024,635342 -604
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
    形状その他その他防災面-ゴーグルその他
    曇り止め-
    UVカット-
    耐静電性-
    傷防止-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました