17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 靴備品 甲プロA1マックス ブラック

通常単価(税別)
4,8025,417
税込単価
5,2825,959
通常出荷日:1日目

アルミをハードスキンでカバーした取付け型甲プロテクタです。靴に固定する紐通し革付きです。

  • 商品タイプ
    関連品
  • 規格
    規格無し
  • カラー
    黒系
  • 詳細タイプ
    甲プロテクタ(紐通し革付き)
  • 色詳細
    ブラック
  • 材質1
    芯材:アルミ
  • 材質2
    表:牛クロム革(ハードスキン)
  • 材質3
    裏材:軟質スポンジ

ご注意

  • 先芯と10mm以上重ならないと安全性に不備がでることがあります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 適応靴サイズ(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適応靴サイズ(cm)

最小発注数量
23.5~25.5
1個
26.0~28.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,417
( 5,959 )
1日目
4,802
( 5,282 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミをハードスキンでカバーした取付け型甲プロテクタです。靴に固定する紐通し革付きです。

ご注意

  • 先芯と10mm以上重ならないと安全性に不備がでることがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 靴備品 甲プロA1マックス ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 靴備品 甲プロA1マックス ブラック
ミドリ安全 靴備品 甲プロB1マックス ブラック
ミドリ安全 靴備品 甲プロA2 ブラック
ミドリ安全 靴備品 甲プロE ブラック
ミドリ安全 靴備品 スニーカー用甲プロ ホワイト
ミドリ安全 靴備品 甲プロB2 ブラック
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格4,802-6,312 -4,0582,395 -5,819 -3,661 -
通常出荷日1日目4日目2日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
規格規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し
カラー黒系黒系黒系黒系白系黒系
詳細タイプ甲プロテクタ(紐通し革付き)甲プロテクタ(バンド用)甲プロテクタ(ゴム紐付き)甲プロテクタ(紐用)甲プロテクタ(スニーカーバンド用)甲プロテクタ(バンド用)
色詳細ブラックブラックブラックブラックホワイトブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト