17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 ヘルメット SC-11PCLVT RA KP

ミドリ安全 ヘルメット SC-11PCLVT RA KP

通常単価(税別)
4,736
税込単価
5,210
通常出荷日:9日目

【特長】・着脱が容易なテープ内装タイプです。・衝撃性と電気絶縁性に優れています。ベンチレーション(通気...

詳細を確認

ご注意

  • 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

最小発注数量
帽体=ホワイト/バイザー=グリーン
1個
帽体=ホワイト/バイザー=スモーク
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,736
( 5,210 )
9日目
4,736
( 5,210 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】・着脱が容易なテープ内装タイプです。・衝撃性と電気絶縁性に優れています。ベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に低減しています。【用途】飛来・落下物用・墜落時保護用に使用されます。

ご注意

  • 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ヘルメット SC-11PCLVT RA KPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 ヘルメット SC-11PCLVT RA KP
PC製ヘルメット SC-11PCLS RA(透明バイザータイプ・スライダー面付)
ABS製ヘルメット SC-13BV RA(高通気タイプ)
ヘルメット SYA-CSエアロメッシュ(SF内装 KP付)
ヘルメット SYA-CSVエアロメッシュ(SF内装 KP付)
ヘルメット SYA-CSエアロメッシュ(HA2内装 KP付)
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全山本光学山本光学山本光学
通常価格4,7368,0813,979 -6,2846,2846,080
通常出荷日9日目1日目1日目〜11日目11日目11日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプ野球帽タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
その他ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
材質ポリカーボネート樹脂ポリカーボネート樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト