17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 靴備品 甲プロB2長靴 ブラック

通常単価(税別)
6,020
税込単価
6,622
通常出荷日:4日目

長靴用の甲プロテクタです。ブラックカラー。材質:バンド:革/ゴム

  • 商品タイプ
    関連品
  • 規格
    規格無し
  • カラー
    黒系
  • 詳細タイプ
    甲プロテクタ(長靴用)
  • 色詳細
    ブラック
  • 材質1
    芯材:アルミ
  • 材質2
    バンド:革/ゴム
  • 横(mm)
    170(展開時)
  • 縦(mm)
    112
  • 適応靴サイズ(cm)
    26.0~28.0

ご注意

  • 先芯と10mm以上重ならないと安全性に不備がでることがあります。
    先芯のある長靴のみにご使用ください。

型番:

2299902104
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2299902104の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
規格
規格無し
カラー
黒系
詳細タイプ
甲プロテクタ(長靴用)
色詳細
ブラック
材質1
芯材:アルミ
材質2
バンド:革/ゴム
横(mm)
170(展開時)
縦(mm)
112
適応靴サイズ(cm)
26.0~28.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
22999021042299902104
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,020
( 6,622 )
4日目

詳細情報

基本情報

長靴用の甲プロテクタです。
ブラックカラー。
材質:バンド:革/ゴム

ご注意

  • 先芯と10mm以上重ならないと安全性に不備がでることがあります。
    先芯のある長靴のみにご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 靴備品 甲プロB2長靴 ブラックの型番2299902104のページです。 型番2299902104に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 靴備品 甲プロB2長靴 ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 靴備品 甲プロB2長靴 ブラック
ミドリ安全 靴備品 甲プロB2 ブラック
ミドリ安全 靴備品 甲プロB1マックス ブラック
ミドリ安全 靴備品 甲プロA2 ブラック
ミドリ安全 靴備品 甲プロE ブラック
ミドリ安全 靴備品 スニーカー用甲プロ ホワイト
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格6,0203,661 -6,312 -4,0582,395 -5,819 -
通常出荷日4日目1日目4日目2日目〜1日目1日目〜
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
規格規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し
カラー黒系黒系黒系黒系黒系白系
詳細タイプ甲プロテクタ(長靴用)甲プロテクタ(バンド用)甲プロテクタ(バンド用)甲プロテクタ(ゴム紐付き)甲プロテクタ(紐用)甲プロテクタ(スニーカーバンド用)
色詳細ブラックブラックブラックブラックブラックホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト