ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 軽量ヘルメット SC-LM RA α

通常単価(税別)
3,121
税込単価
3,433
通常出荷日:1日目

【特長】・安全性と涼しさを両立させたαライナー(衝撃吸収ライナー)搭載しています。・RAバンド・ハンモ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    MPタイプ
  • 材質
    FRP樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • 頭周り (mm)
    550~620

ご注意

  • 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。

型番:

4001735803
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4001735803の仕様・寸法情報

商品タイプ
MPタイプ
ホワイト
材質
FRP樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
頭周り(mm)
550~620

絞り込み条件

      • その他
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
40017358034001735803

最小発注数量
ホワイト
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,121
( 3,433 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・安全性と涼しさを両立させたαライナー(衝撃吸収ライナー)搭載しています。・RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンドが付属します。【用途】・上方から物体の飛来、または落下による危険を防止、または軽減する・墜落による危険を防止、または軽減する・頭部感電による危険を防止。

ご注意

  • 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 軽量ヘルメット SC-LM RA αの型番4001735803のページです。 型番4001735803に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 軽量ヘルメット SC-LM RA αのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 軽量ヘルメット SC-LM RA α
ヘルメット SC-11B RA α
ミドリ安全 ヘルメット アメリカンタイプ SC-11PCLV RA
ヘルメット SC-11BV RA α レインガード付
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格3,1212,826 -4,6862,306 -
通常出荷日1日目1日目〜9日目1日目〜
商品タイプMPタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
材質FRP樹脂ABS樹脂ポリカーボネート樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト