17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 ヘルメット SC-11BV DR α スーパーホワイト 4001707304

ミドリ安全 ヘルメット SC-11BV DR α スーパーホワイト

通常単価(税別)
3,993
税込単価
4,392
通常出荷日:1日目

【特長】・常用耐熱温度は70~100℃でマーキング加工特性および電気絶縁特性が良いです。・通気孔ありタ...

詳細を確認

ご注意

  • 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。

型番:

4001707304
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4001707304の仕様・寸法情報

商品タイプ
アメリカンタイプ
[その他] その他
材質
ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
色詳細
スーパーホワイト
頭周り(mm)
550~620
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
40017073044001707304
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,993
( 4,392 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・常用耐熱温度は70~100℃でマーキング加工特性および電気絶縁特性が良いです。・通気孔ありタイプです。・小サイズ仕様で女性・子供用に最適です。【用途】電気用・飛来・落下物用・墜落時保護用に使用されます。

ご注意

  • 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ヘルメット SC-11BV DR α スーパーホワイトの型番4001707304のページです。 型番4001707304に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 ヘルメット SC-11BV DR α スーパーホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 ヘルメット SC-11BV DR α スーパーホワイト
ヘルメット BV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付) BV-1V
ヘルメット BV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) BV-1V
ABS製ヘルメット SC-13BV RA(高通気タイプ)
PC製ヘルメット SC-11PCLS RA(透明バイザータイプ・スライダー面付)
ヘルメット (アメリカンタイプ・特大)
メーカーミドリ安全加賀産業加賀産業ミドリ安全ミドリ安全DICプラスチック
通常価格3,9933,9933,2853,979 -8,0814,617
通常出荷日1日目7日目7日目1日目〜1日目1日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ野球帽タイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
その他ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
材質ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ポリカーボネート樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト