ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 ヘルメット SC-11B DR α スーパーホワイト 4001706014

ミドリ安全 ヘルメット SC-11B DR α スーパーホワイト

通常単価(税別)
4,113
税込単価
4,524
通常出荷日:9日目

【特長】・常用耐熱温度は70~100℃でマーキング加工特性および電気絶縁特性が良いです。・小サイズ仕様...

詳細を確認

ご注意

  • 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。

型番:

4001706014
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4001706014の仕様・寸法情報

商品タイプ
アメリカンタイプ
[その他] その他
材質
ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
詳細タイプ
電気用
色詳細
スーパーホワイト
頭周り(mm)
550~620

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
40017060144001706014
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,113
( 4,524 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】・常用耐熱温度は70~100℃でマーキング加工特性および電気絶縁特性が良いです。・小サイズ仕様で女性・子供用に最適です。【用途】電気用・飛来・落下物用・墜落時保護用に使用されます。

ご注意

  • 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ヘルメット SC-11B DR α スーパーホワイトの型番4001706014のページです。 型番4001706014に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 ヘルメット SC-11B DR α スーパーホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 ヘルメット SC-11B DR α スーパーホワイト
FRP樹脂製 超かるヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#108B-EPZ(EPA)
PC製ヘルメット SC-11PCLS RA(透明バイザータイプ・スライダー面付)
ABS製ヘルメット SC-13BV RA(高通気タイプ)
ヘルメット (アメリカンタイプ・特大)
TRUSCO ヘルメット(アメリカンタイプ)
メーカーミドリ安全谷沢製作所ミドリ安全ミドリ安全DICプラスチックトラスコ中山
通常価格4,1136,9598,8674,423 -4,7962,228
通常出荷日9日目6日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプアメリカンタイプMPタイプアメリカンタイプ野球帽タイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
その他ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
材質ABS樹脂FRP樹脂ポリカーボネート樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト