17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 ヘルメット用 IDカードケース SC-11/12シリーズ 左側取付用 4007446120

ミドリ安全 ヘルメット用 IDカードケース SC-11/12シリーズ 左側取付用

通常単価(税別)
1,100
税込単価
1,210
通常出荷日:6日目

・IDカードホルダーのカードケースをヘルメットに貼り付け、身分証などを入れることで、現場への入退場管理...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    ケース本体サイズ:W106×H70×D16mm、収容可能なカードサイズ(最大):W86×H57mm
  • 適合機種
    SC-11/12
  • 詳細タイプ
    左側取付用
  • 材質
    ABS樹脂

型番:

4007446120
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4007446120の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ
ケース本体サイズ:W106×H70×D16mm、収容可能なカードサイズ(最大):W86×H57mm
適合機種
SC-11/12
詳細タイプ
左側取付用
材質
ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
40074461204007446120
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
6日目

詳細情報

基本情報

・IDカードホルダーのカードケースをヘルメットに貼り付け、身分証などを入れることで、現場への入退場管理を容易にします。
・透明インナーケースで、IDカードの汚れ・痛みを防止します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ヘルメット用 IDカードケース SC-11/12シリーズ 左側取付用の型番4007446120のページです。 型番4007446120に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 ヘルメット用 IDカードケース SC-11/12シリーズ 左側取付用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 ヘルメット用 IDカードケース SC-11/12シリーズ 左側取付用
ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 透明耳アゴ紐
ヘルメット交換用シールド面
ヘルメット用あごひも
ヘルメット用 一眼型 ビジョンベルデ VG-501F SPG
ヘルメット耳紐
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格1,1001,0254,2385194,400320 -
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプその他---その他-
サイズケース本体サイズ:W106×H70×D16mm、収容可能なカードサイズ(最大):W86×H57mm-----
適合機種SC-11/12-----
詳細タイプ左側取付用---ゴーグル-
材質ABS樹脂---レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム:軟質PVC、バンド:スプリング(ステンレス)カバー付-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト