17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 ヘルメット用 IDカードケース SC-11/12シリーズ 右側取付用 4007446110

ミドリ安全 ヘルメット用 IDカードケース SC-11/12シリーズ 右側取付用

通常単価(税別)
1,085
税込単価
1,194
通常出荷日:6日目

・IDカードホルダーのカードケースをヘルメットに貼り付け、身分証などを入れることで、現場への入退場管理...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    ケース本体サイズ:W106×H70×D16mm 、収容可能なカードサイズ(最大):W86×H57mm
  • 適合機種
    SC-11/12
  • 詳細タイプ
    右側取付用
  • 材質
    ABS樹脂

型番:

4007446110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4007446110の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ
ケース本体サイズ:W106×H70×D16mm 、収容可能なカードサイズ(最大):W86×H57mm
適合機種
SC-11/12
詳細タイプ
右側取付用
材質
ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
40074461104007446110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,085
( 1,194 )
6日目

詳細情報

基本情報

・IDカードホルダーのカードケースをヘルメットに貼り付け、身分証などを入れることで、現場への入退場管理を容易にします。
・透明インナーケースで、IDカードの汚れ・痛みを防止します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ヘルメット用 IDカードケース SC-11/12シリーズ 右側取付用の型番4007446110のページです。 型番4007446110に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 ヘルメット用 IDカードケース SC-11/12シリーズ 右側取付用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 ヘルメット用 IDカードケース SC-11/12シリーズ 右側取付用
ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 透明耳アゴ紐
ヘルメット交換用シールド面
ヘルメット用あごひも
ヘルメット用 一眼型 ビジョンベルデ VG-501F SPG
ヘルメット耳紐
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格1,0851,0254,2385194,400320 -
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプその他内装外装外装-外装
サイズケース本体サイズ:W106×H70×D16mm 、収容可能なカードサイズ(最大):W86×H57mm-----
適合機種SC-11/12SC-11シリーズ、SC-12シリーズ、SC-9シリーズ、SC-S1、SC-M、SC-MB、SC-MPC、SC-LM、SC-SLM、SC-MS、SC-W1 およびそれらのベンチレーション(V)仕様SC-11BS、11PCLS、12PCLSSCシリーズ-SCシリーズほか
詳細タイプ右側取付用-----
材質ABS樹脂EVAポリカーボネイト樹脂などポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン繊維など

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト