ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット用・ソフト汗取り (1枚) SC-RA用 4007100519

ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット用・ソフト汗取り (1枚) SC-RA用

ご注意

  • 交換用です。装備されていない帽体に取り付けると国家検定規格外となります。
  • SC-3H、SC-7F、SCL、小サイズ(RAS、LSC、(S)、メッティーノ)には装着ができません。
  • 実際の商品は画像と仕様が異なる場合がございますので、ご了承ください。

型番:

4007100519
解除
    数量:

    4007100519の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    適合機種
    SC-RA

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    40071005194007100519
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    311
    ( 342 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】ヘルメット内装部品交換用ソフト汗取り【用途】・ヘルメット内装部品交換用ソフト汗取り・適用シリーズ SC-RA。

    ご注意

    • 交換用です。装備されていない帽体に取り付けると国家検定規格外となります。
    • SC-3H、SC-7F、SCL、小サイズ(RAS、LSC、(S)、メッティーノ)には装着ができません。
    • 実際の商品は画像と仕様が異なる場合がございますので、ご了承ください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット用・ソフト汗取り (1枚) SC-RA用の型番4007100519のページです。 型番4007100519に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット用・ソフト汗取り (1枚) SC-RA用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット用・ソフト汗取り (1枚) SC-RA用
    ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 SC-1F-II 耳紐
    ヘルメット交換用シールド面
    ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 透明耳アゴ紐
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格3113704,2381,025
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目
    商品タイプその他内装外装内装
    適合機種SC-RASC-1F RA・SC-1FH RASC-11BS、11PCLS、12PCLSSC-11シリーズ、SC-12シリーズ、SC-9シリーズ、SC-S1、SC-M、SC-MB、SC-MPC、SC-LM、SC-SLM、SC-MS、SC-W1 およびそれらのベンチレーション(V)仕様
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘルメット関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました