17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 【交換用】 インナーキャップ用 ヘッドバンド ブラック 4007037648

ミドリ安全 【交換用】 インナーキャップ用 ヘッドバンド ブラック

通常単価(税別)
500
税込単価
550
通常出荷日:1日目

インナーキャップの安定性を向上させる専用ヘッドバンド:後頭部を包むような装着感で、よりズレにくく安定し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • ブラック
  • 詳細タイプ
    ヘッドバンド

型番:

4007037648
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4007037648の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
ブラック
詳細タイプ
ヘッドバンド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4007037648
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
1日目

詳細情報

基本情報

インナーキャップの安定性を向上させる専用ヘッドバンド:後頭部を包むような装着感で、よりズレにくく安定します。簡単にサイズ調整でき、姿勢変化や動きの多い作業をされる方に最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 【交換用】 インナーキャップ用 ヘッドバンド ブラックの型番4007037648のページです。 型番4007037648に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 【交換用】 インナーキャップ用 ヘッドバンド ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 【交換用】 インナーキャップ用 ヘッドバンド ブラック
ミドリ安全 【交換用】 ヘルメット内装品 M型 ワンタッチ アゴバンド (10cm長仕様)
軽作業帽用耳あご紐
ヘルメット用 一眼型 ビジョンベルデ VG-501F SPG
ヘルインナー ハーフキャップ用(フリーサイズ)
ヘルインナー ハーフキャップ用(作業用)
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ペンギンエースペンギンエース
通常価格5005464864,4001,001 -2,322
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目〜2日目〜
商品タイプその他内装----
ブラック-----
詳細タイプヘッドバンドM型----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト