17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 女性用 クリーンウェア スラックス SL3205W 下

ミドリ安全 女性用 クリーンウェア スラックス SL3205W 下

通常単価(税別)
8,304
税込単価
9,134
通常出荷日:6日目

【仕様】・ミドリ安全 女性用 クリーンウェア スラックス SL3205W 下です。・カラー:ホワイト系...

詳細を確認

ご注意

  • キャップ、シューズは別売りです。
  • 画像は代表写真です。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
S
1個
M
1個
L
1個
LL
1個
3L
1個
4L
1個
5L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,304
( 9,134 )
6日目
8,304
( 9,134 )
6日目
8,304
( 9,134 )
6日目
8,304
( 9,134 )
6日目
8,304
( 9,134 )
6日目
8,304
( 9,134 )
6日目
8,304
( 9,134 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ミドリ安全 女性用 クリーンウェア スラックス SL3205W 下です。
・カラー:ホワイト系
・素材:ポリエステル100%、導電繊維5mmストライプ

ご注意

  • キャップ、シューズは別売りです。
  • 画像は代表写真です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 女性用 クリーンウェア スラックス SL3205W 下のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 女性用 クリーンウェア スラックス SL3205W 下
クリーンウェア スラックス CM3208B 下
防塵パンツ FH304A 男性用
クリーンスーツ ズボン
CRズボン
防塵パンツ 青 FD300A-02
メーカーミドリ安全ミドリ安全アズワン東洋リントフリーアズワンアズワン
通常価格8,3047,2004,590 -3,722 -1,6794,555 -
通常出荷日6日目4日目〜7日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェア無塵衣クリーンルーム用ウェア無塵衣無塵衣
種類パンツパンツパンツパンツスーツ・つなぎ服パンツ
ホワイト系ブルー系-ホワイト系ホワイト系ブルー系
詳細タイプ素材:ポリエステル100%、導電繊維5mmストライプスラックス----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンパンツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト